Danfoss logo
RT6AB Pressure switch M/15

Pressostaat, RT6AB

017-513366

Regelbereik [bar] Pe: 10 - 28, Differentie [bar]: 1.5, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54, Max. Werkdruk [bar]: 34

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting12 x 1.5
Barstdruk [bar]136.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP54
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CategorieIV
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar]1.50 bar
Differentie [psi]14.50 psi
Drukaansluiting standardISO 8434-1
DruksensorelementBalg
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat2xPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 10A
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCCCCEEACLVDPEDRMRSRoHSRoHS ChinaUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat15 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionRT6AB Pressure switch M/15
Max. testdruk [bar] Pe38.0 bar
Max. testdruk [psig]551.0 psig
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]495 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktContactsystemen
Opmerking drukaansluitingSnijring 6mm buis
Overige RoHS-documentatieSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierRT Presso_Diff.Presso
ProducttypeRT6AB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]28.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]10.00 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]406.10 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]145.00 psig
SCIP-dossiernr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Standaard elektrische specificatieEN 60947-4/-5
Type drukaansluitingM
VergrendelingsfunctieHandbediend max.
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.072 Kilogram
Netto gewicht0.934 Kilogram
Volume2.685 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428043021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm