Pressostaat, KPU2
060-5235
Regelbereik [bar] Pe: -0.2 - 5, Differentie [bar]: 0.4 - 2, Contactfunctie: SPST(NO), Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flaremoer, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: Vrouwelijk, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 17
060-5235
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 36 in |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Contact ordening | DC = 12 W bewakingsrelais144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Contactfunctie | SPST(NO) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] [max.] | 2.00 bar |
| Differentie [bar] [min.] | 0.40 bar |
| Differentie [psi] [max.] | 30.00 psi |
| Differentie [psi] [min.] | 6.00 psi |
| Drukaansluiting standard | DIN 8912 |
| Druksensorelement | Balg |
| El. aansl. maat | 7/8 inch |
| Elektrische aansluiting | Gat |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruiksadvies | Not applicable for liquid line |
| Goedkeuring | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Koelmiddel(en) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Lengte capillair [mm] | 900 mm |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Vrouwelijk |
| Material Description | KPU2 Pressure Switch M/10 |
| Max. testdruk [bar] Pe | 20.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. testdruk [psig] | 290.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 17.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 250 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513AR515B |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | voor ½ inch mannelijke pijpschroefdraad |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Lagedrukregeling |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KPU Pressure Switch |
| Producttype | KPU2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelbereik | 6 inHg - 73 psig |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 5.00 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| SCIP-dossiernr. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| Type drukaansluiting | Flaremoer |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.738 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.703 Kilogram |
| Volume | 1.151 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063678 |
| Proposition 65 | Cancer |