Danfoss logo
KPR5 Pressure Switch, WEB060-8093

Pressostaat, KPR5

060-117466

Regelbereik [bar] Pe: 6 - 18, Differentie [bar]: 1 - 2.5, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar] [max.]2.50 bar
Differentie [bar] [min.]1.00 bar
Differentie [psi] [max.]36.00 psi
Differentie [psi] [min.]14.50 psi
Drukaansluiting standardDIN 8906
DruksensorelementBalg
El. aansl. maat6-14 mm
Elektrische aansluitingRubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCELVDUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat36 pc
Identiek product060-514266
Koelmiddel(en)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Material DescriptionKPR5 Pressure Switch M/36
Max. testdruk [bar] Pe22.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]319.0 psig
Max. Werkdruk [bar]20.0 bar
Max. Werkdruk [psig]290 psig
Olievrije koelmiddelenR134aR513AR515B
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKPR Pressure Switch with Zink
ProducttypeKPR5
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]18.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]6.00 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]261.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]87.00 psig
SCIP-dossiernr.bf6e8074-c84e-475b-bc98-b2224a247160
Type drukaansluitingFlare
UL-goedgekeurde koelmiddelenR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.34 Kilogram
Netto gewicht0.297 Kilogram
Volume0.57 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428011839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm