Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Pressostaat, KP1

060-205191

Regelbereik [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differentie [bar]: 0.7 - 4, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flaremoer, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: Vrouwelijk, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 17

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Capillaire buis lengte fractie [inch]36 in
CategorieIV
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordening120Vac,16FLA,96LRA,3A stuurfunctie16 A resistief, één fase8 A resistief, enkele fase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar] [max.]4.00 bar
Differentie [bar] [min.]0.70 bar
Differentie [psi] [max.]58.00 psi
Differentie [psi] [min.]10.00 psi
Drukaansluiting standardDIN 8912
DruksensorelementBalg
Elektrische aansluitingConnector wartelkabel
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Koelmiddel(en)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Lengte capillair [mm]900 mm
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/32
Max. testdruk [bar] Pe20.0 bar
Max. testdruk [psig]290.0 psig
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]17.0 bar
Max. Werkdruk [psig]245 psig
Olievrije koelmiddelenR134aR513AR515B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPI
ProducttypeKP1
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelbereik6 inHg - 108 psig
Regeling bereik [bar] Pe [max.]7.50 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]-0.20 bar
SCIP-dossiernr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Type drukaansluitingFlaremoer
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-keuringsdossiernaamE31024MH27572
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.468 Kilogram
Netto gewicht0.433 Kilogram
Volume1.281 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424498221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm