Danfoss logo
KP7B_060-200491

Pressostaat, KP7B

060-200491

Regelbereik [bar] Pe: 8 - 32, Differentie [bar]: 4, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 35

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Barstdruk [bar]140.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
CategorieIV
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordening120Vac,16FLA,96LRA,3A stuurfunctie16 A resistief, één fase8 A resistief, enkele fase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar]4.00 bar
Differentie [psi]58.00 psi
Drukaansluiting standardDIN 8906
DruksensorelementBalg
El. aansl. maatNPSM 1/2 - 14
Elektrische aansluitingConnector wartelkabel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringBVCCCCEDNVGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat36 pc
Koelmiddel(en)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/36
Max. testdruk [bar] Pe35.0 bar
Max. testdruk [psig]510.0 psig
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]510 psig
Olievrije koelmiddelenR134aR513AR515B
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPI
ProducttypeKP7B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]32.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]8.00 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]464.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]116.00 psig
SCIP-dossiernr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Type drukaansluitingFlare
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A
UL-keuringsdossiernaamE31024
VergrendelingsfunctieHandbediend max.
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.372 Kilogram
Netto gewicht0.333 Kilogram
Volume0.57 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424497538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm