Danfoss logo
KP7W Pressure Switch I/48 , WEB060-8074, Left

Pressostaat, KP7W

060-120266

Differentie [bar]: 10, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Soldeer, ODF, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: Vrouwelijk, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 35

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting6 mm
Alarm SignaalStijgend
Barstdruk [bar]140.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CategorieIV
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar]10.00 bar
Differentie [psi]145.00 psi
Drukaansluiting standardEN 1254-1
DruksensorelementBalg
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6-14 mm
Elektrische aansluitingRubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fabrieksinstelling [MPa]1.800 MPa
Fabrieksinstelling [psig]261.0 psig
GebruiksadviesNot applicable for liquid line
GoedkeuringBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Koelmiddel(en)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Kenmerkend
Waarde
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Material DescriptionKP7W Pressure Switch I/48
Max. testdruk [bar] Pe35.0 bar
Max. testdruk [psig]510.0 psig
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. Werkdruk [psig]510 psig
Olievrije koelmiddelenR134aR513AR515B
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP Pressure Switch
ProducttypeKP7W
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP-dossiernr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Type drukaansluitingSoldeer, ODF
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-keuringsdossiernaamE31024
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.327 Kilogram
Netto gewicht0.292 Kilogram
Volume0.93 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428517126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm