Pressostaat, KP15
060-206091
Regeling linker zijde [bar] Pe: -0.9 - 7, Regeling rechterzijde [bar] Pe: 8 - 32, Differentieel linker kant [bar]: 0.7, Differentie rechterzijde [bar]: 4, Contactfunctie: SPDT, Reset functie, linkerzijde: Handbediend min.
060-206091
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 36 in |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Contact ordening | 120Vac,16FLA,96LRA,3A stuurfunctie16 A resistief, één fase8 A resistief, enkele faseExtra: 50 VA, 240 V ac bewakingsrelais240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie linkerzijde [psi] | 10.0 psi |
| Differentie rechterzijde [bar] | 4.0 bar |
| Differentieel linker kant [bar] | 0.70 bar |
| Differentieel rechterzijde [psi] | 58.0 psi |
| Drukaansluiting standard | DIN 8912 |
| Druksensorelement | Balg |
| El. aansl. maat | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrische aansluiting | Connector wartelkabel |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | BVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
| Koelmiddel(en) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Lengte capillair [mm] | 900 mm |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Vrouwelijk |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | KP15 Pressure Switch M/16 |
| Max. test druk. linker zijde [bar] | 35 bar |
| Max. test druk. linker zijde [bar] | 20 bar |
| MWP linkerzijde [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP linkerzijde [psig] Pe | 245 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MWP rechterzijde [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP rechterzijde [psig] Pe | 465.0 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513AR515B |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Dubbele drukregeling |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPI |
| Producttype | KP15 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regeling linkerzijde [bar] Pe [max.] | 7.00 bar |
| Regeling linkerzijde [bar] Pe [min.] | -0.90 bar |
| Regeling linkerzijde bereik [bar] Pe | 27 inHg - 101 psig |
| Regeling rechterzijde [bar] Pe [max.] | 32.0 bar |
| Regeling rechterzijde [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regeling rechterzijde [psig] Pe [max.] | 464.0 psig |
| Regeling rechterzijde [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Reset functie, linkerzijde | Handbediend min. |
| Resetfunctie, rechterzijde | Handbediend max. |
| SCIP-dossiernr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Type drukaansluiting | Flaremoer |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.672 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.6 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |