SGI 12s, Kijkglas, Soldeer, ODF, Soldeer, ODF
014-0036
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 28
014-0036
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Geel: min. vochtcon. bij 25 °C | R22: 300 ppm |
| Geel: min. vochtcon. bij 43 °C | R22: 500 ppm |
| Groen: max. vochtcon. bij 25 °C | R22: 150 ppm |
| Groen: max. vochtcon. bij 43 °C | R22: 250 ppm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 28 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1/2 inch |
| Koelmiddel(en) | R22 |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SGI 12s Sight Glass M/28 |
| Max. Werkdruk [bar] | 35.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Kijkglazen |
| Productnaam | Kijkglas |
| Productnaam SCIP-dossier | SG & SGP with indicator |
| Producttype | SGI 12s |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossiernr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1/2 inch |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vochtindicator | I-indicator |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.164 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.144 Kilogram |
| Volume | 0.277 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422038511 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |