Danfoss logo
Sight glass, SGP 12 I_014L0025, 014L0075, 014L0173

SGP 12 N, Kijkglas, Flare, 12 mm, Flare, 12 mm

014L1128

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 12, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 12, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 70

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessing
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Geel: min. vochtcon. bij 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Geel: min. vochtcon. bij 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
GoedkeuringC UL US LISTEDEAC
Goedkeuring bestandsnaamREF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Groen: max. vochtcon. bij 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Groen: max. vochtcon. bij 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat70 pc
Identiek product014L0173
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
Ingangsgrootte [mm]12.00 mm
Interne/externe inlaatInwendig
Interne/Externe uitlaatExtern
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Material DescriptionSGP 12 N Sight Glass I/70
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R134aR513AR515B
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresAlgemeen toebehoren
ProductgroepKijkglazen
ProductnaamKijkglas
Productnaam SCIP-dossierSG & SGP with indicator
ProducttypeSGP 12 N
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossiernr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]175 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Type inlaataansluitingFlare
Type uitlaat aanlsuitingFlare
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
Uitgangsgrootte [mm]12.00 mm
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL-keuringsdossiernaamREF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
VerpakkingIndustriële verpakking
VochtindicatorN-indicator
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.235 Kilogram
Netto gewicht0.201 Kilogram
Volume0.172 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428845458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm