SGP 6s I, Kijkglas, Soldeer, ODF, Soldeer, ODF
014L0034
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 25
014L0034
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 ontst.-bron beoordeling | Ja |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Geel: min. vochtcon. bij 25 °C | R22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm |
| Geel: min. vochtcon. bij 43 °C | R22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDEAC |
| Goedkeuring bestandsnaam | REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
| Groen: max. vochtcon. bij 25 °C | R22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm |
| Groen: max. vochtcon. bij 43 °C | R22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1/4 inch |
| Koelmiddel(en) | R22R290R600R600a |
| Material Description | SGP 6s I Sight Glass M/25x4 |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Kijkglazen |
| Productnaam | Kijkglas |
| Productnaam SCIP-dossier | SG & SGP with indicator |
| Producttype | SGP 6s I |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossiernr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1/4 inch |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R22 |
| UL-keuringsdossiernaam | REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vochtindicator | I-indicator |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.104 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.143 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |