SGN 19s, Kijkglas, Soldeer, ODF, 19 mm, Soldeer, ODF, 19 mm
014-0185
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 19, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 19, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 28
Aanbevolen vervanging: 014L0185
014-0185
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Geel: min. vochtcon. bij 25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Geel: min. vochtcon. bij 43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Groen: max. vochtcon. bij 25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Groen: max. vochtcon. bij 43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 28 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 3/4 inch |
| Ingangsgrootte [mm] | 19.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SGN 19s Sight Glass M/28 |
| Max. Werkdruk [bar] | 35.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513A |
| Onderhoud geschikt | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Kijkglazen |
| Productnaam | Kijkglas |
| Productnaam SCIP-dossier | SG & SGP with indicator |
| Producttype | SGN 19s |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossiernr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 3/4 inch |
| Uitgangsgrootte [mm] | 19.00 mm |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vochtindicator | N-indicator |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.266 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.249 Kilogram |
| Volume | 0.277 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422103714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |