Kijkglas, LLG 995 F
027X0349
Productbeschrijving: Vloeistofpeilglazen, Onderdelen bijgevoegd: Lasnippel verlengd
027X0349
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | LLG 995 F, 39-1/4" Liquid Level Glass |
| Onderdelen bijgevoegd | Lasnippel verlengd |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Vloeistofpeilglazen |
| Productgroep | Regionally specified kits |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Kijkglas |
| Productnaam SCIP-dossier | LLG |
| Producttype | LLG 995 F |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Temperatuurbereik [°C] | 30 °C |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 40.34 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 135.971 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428514262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |