Temperatuursensor, MBT 5550, 50 mm, G
097U7149
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, El. aansl. maat: Pg 9, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 TI
097U7149
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
| Aansluitstandaard | ISO 228 |
| Aansluittype | G |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter afschermbuis [inch] | 0.315 in |
| Diameter afschermbuis [mm] | 8.0 mm |
| Diameter beschermings materiaal | AISI 316 TI |
| El. aansl. maat | Pg 9 |
| Elektrische aansluiting | Angular connector |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CE |
| Grootte procesaansluiting | 3/4 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 13 pc |
| Insertie type | Vast |
| Insteeklengte [inch] | 1.970 in |
| Insteeklengte [mm] | 50 mm |
| Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] | 200 °C |
| Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] | 0 °C |
| Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] | 392 °F |
| Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | Sensor MBT 5550-0000-0050-11-120 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 85 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 185 °F |
| Proces aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
| Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Temperatuursensor |
| Producttype | MBT 5550 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Sensor inzet | Verwisselbaar |
| Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
| Standaard procesaansluiting | ISO 228-1-A |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 392 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Transmitter type | Geïntegreerd |
| Type aanduiding | MBT 5550-0000-0050-11 |
| Type procesaansluiting | G |
| Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
| Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 10.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.334 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.284 Kilogram |
| Volume | 0.495 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616854 |
| Proposition 65 | No significant risk |