Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U0

Microkanaalwarmtewisselaar, MCHE D2100-C, Industriële verpakking

021U0341

Nominale capaciteit R410A [kW]: 2.1, Ontwerpdruk [MPa]: 4.5, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 121

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Aantal buizen [st.]24
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalAluminium
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACPEDUL
Goedkeuring bestandsnaamCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Identiek product021U0510
Ingangsgrootte [inch]5/16 inch
Ingangsgrootte [mm]7.94 mm
Intern volume [cm3]150.000 cm³
Intern volume [inch3]9.2 in³
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Materiaal montagestangAluminium
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DM0010 I/48
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Nominale cap.-condities [IMP]Luchtsnelheid = 492 ft/minOmgevingstemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FOnderkoeling = 9 °F
Nominale cap.-condities [SI]Delta t = 12 °C
Nominale capaciteit R410A [kW]2.10 kW
Nominale capaciteit R410A [TR]0.59 TR
Omgevingstemp bedrijf [°C] [max.]72 °C
Omgevingstemp bedrijf [°C] [min.]-40 °C
Omgevingstemp bedrijf [°F] [max.]162 °F
Omgevingstemp bedrijf [°F] [min.]-40 °F
OnderdeelnummerDM0010
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Ontwerpdruk [MPa]4.5 MPa
Ontwerpdruk [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProductaccessoiresNee
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicrokanaalwarmtewisselaar
ProducttypeMCHE D2100-C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoeldiepte [inch]0.63 in
Spoeldiepte [mm]16.0 mm
Spoelhoogte [inch]9.45 in
Spoelhoogte [mm]240.0 mm
Spoellengte [inch]13.070 in
Spoellengte [mm]332.0 mm
StroomrichtingUnidirectioneel
Temperatuurbereik [°C] [Max]121 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]250 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
ToepassingsgebiedAirconditioningKoeling
Type aanduidingD2100-C
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]5/16 inch
Uitgangsgrootte [mm]7.94 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Vinlengte [mm]1.10 mm
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.23 Kilogram
Netto gewicht0.643 Kilogram
Volume10.91 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424291549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm