Microkanaalwarmtewisselaar, MCHE D1900-C, Industriële verpakking
021U0093
Nominale capaciteit R410A [kW]: 50.7, Ontwerpdruk [MPa]: 4.5, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 121
021U0093
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Aantal buizen [st.] | 142 |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Aluminium |
| Categorie | II |
| Depth (EF000049) | 25.4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | EACPEDUL |
| Goedkeuring bestandsnaam | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 53.66 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Identiek product | 021U0086 |
| Ingangsgrootte [inch] | 7/8 inch |
| Ingangsgrootte [mm] | 22.20 mm |
| Intern volume [cm3] | 3490.000 cm³ |
| Intern volume [inch3] | 213.0 in³ |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Materiaal montagestang | Aluminium |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101 PEDII I/12 |
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 45.0 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 45.0 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 121 |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 653 psig |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | Other |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | Other |
| Nominale cap.-condities [IMP] | Luchtsnelheid = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Nominale cap.-condities [SI] | Luchtsnelheid = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Nominale capaciteit R410A [kW] | 50.70 kW |
| Nominale capaciteit R410A [TR] | 14.42 TR |
| Omgevingstemp bedrijf [°C] [max.] | 72 °C |
| Omgevingstemp bedrijf [°C] [min.] | -40 °C |
| Omgevingstemp bedrijf [°F] [max.] | 162 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemp bedrijf [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderdeelnummer | DF0101 |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Ontwerpdruk [MPa] | 4.5 MPa |
| Ontwerpdruk [psig] | 653 psig |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Microkanaalwarmtewisselaar |
| Producttype | MCHE D1900-C |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Spoeldiepte [inch] | 1.00 in |
| Spoeldiepte [mm] | 25.4 mm |
| Spoelhoogte [inch] | 53.66 in |
| Spoelhoogte [mm] | 1362.9 mm |
| Spoellengte [inch] | 50.160 in |
| Spoellengte [mm] | 1274.0 mm |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 250 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Toepassingsgebied | AirconditioningKoelingChiller |
| Type aanduiding | D1900-C |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 7/8 inch |
| Uitgangsgrootte [mm] | 22.20 mm |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Vinlengte [mm] | 1.10 mm |
| Vloeistofgroep | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 25.417 Kilogram |
| Netto gewicht | 20.06 Kilogram |
| Volume | 126.102 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |