Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62L-EZU, Aantal plaatjes: 52
111B7969
Max. Werkdruk [bar]: 45, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
111B7969
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-type Q1 | G Binnenschroefdraadaansluiting |
| Aansl.-type Q2 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q3 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q4 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q5 | Null |
| Aansl.-type Q6 | Null |
| Aantal plaatjes | 52 |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Applicatie | Heat pump |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bereik aansluitmaat Q1 | N1/2K |
| Bereik aansluitmaat Q2 | H1"1/8J |
| Bereik aansluitmaat Q3 | H3/8T |
| Bereik aansluitmaat Q4 | H7/8E |
| Bereik aansluitmaat Q5 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q6 | Null |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Categorie | II |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | Verdamper |
| Functie notitie | Met verdeler |
| Goedkeuring | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| H1 conn.-grootte | H1"1/8J |
| H1 conn.-type | Soldeeraansluiting |
| H2 conn.-grootte | Null |
| H2 conn.-type | Null |
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
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-EZU-52 |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.0 bar |
| Max. werkdruk [psi] | 653 psi |
| Model No. | 62 |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] | 200 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] | -196 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] | -390 °F |
| Plaatpatroon | EZU |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Microplatenwarmtewisselaar |
| Producttype | MPHE H62L-EZU |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Kopersoldeersel |
| Type aanduiding | H62L-EZU |
| Uitrusting | Tapbout |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10.95 Kilogram |
| Netto gewicht | 10.8 Kilogram |
| Volume | 6.574 Cubic decimeter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |