Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 110

111B8603

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G Internal thread connection
Aansl.-type Q2G Internal thread connection
Aansl.-type Q3Solder connection
Aansl.-type Q4Solder connection
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes110
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1N1/2K
Bereik aansluitmaat Q2N1/2K
Bereik aansluitmaat Q3H18.2
Bereik aansluitmaat Q4H1"3/8
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieCondenser
Functie notitieNull
GoedkeuringCEEACUAUL
H1 conn.-grootteG1"1/2
H1 conn.-typeG External thread connection
H2 conn.-grootteG1"1/2
H2 conn.-typeG External thread connection
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.62
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamMicro Plate heat exchanger
ProducttypeMPHE H62L-CZ
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCopper brazing
Type aanduidingH62L-CZ
UitrustingStud
VerpakkingSingle pack
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.7 Kilogram
Netto gewicht17.3 Kilogram
Volume34.133 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255009047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm