Danfoss logo
Pic. P45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62L-CZ, Aantal plaatjes: 48

111B8479

Max. Werkdruk [bar]: 49, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes48
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3Null
Bereik aansluitmaat Q4Null
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringCEEACUAUL
H1 conn.-grootteH1"3/8H
H1 conn.-typeSoldeeraansluiting
H2 conn.-grootteH1"3/8H
H2 conn.-typeSoldeeraansluiting
H3 conn.-grootteH12.2
Kenmerkend
Waarde
H3 conn.-typeSoldeeraansluiting
H4 conn.-grootteH5/8A
H4 conn.-typeSoldeeraansluiting
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-48
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.62
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H62L-CZ
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH62L-CZ
UitrustingNull
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.77 Kilogram
Netto gewicht8.62 Kilogram
Volume6.782 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162975534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm