Danfoss logo
Pic. AC

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H48T-CL, Aantal plaatjes: 26

111H0712

Max. Werkdruk [bar]: 140, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G External thread-solder in
Aansl.-type Q2G External thread-solder in
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes26
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1G1"-7/8"
Bereik aansluitmaat Q2G1"-7/8"
Bereik aansluitmaat Q3Null
Bereik aansluitmaat Q4Null
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringASCEEACUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteH7/8
Kenmerkend
Waarde
H3 conn.-typeSoldeeraansluiting
H4 conn.-grootteH7/8
H4 conn.-typeSoldeeraansluiting
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R744
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-26
Max. Werkdruk [bar]140.0 bar
Max. werkdruk [psi]2030 psi
Model No.48
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H48T-CL
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH48T-CL
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.256 Kilogram
Netto gewicht10.016 Kilogram
Volume14.852 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255250357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm