Danfoss logo
Pic. AB

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H39L-EZU, Aantal plaatjes: 36

111H0046

Max. Werkdruk [bar]: 49, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes36
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3H1/2
Bereik aansluitmaat Q4H1/2
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCEEACUL
H1 conn.-grootteL1
H1 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
H2 conn.-grootteL1
H2 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-36
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.39
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonEZU
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H39L-EZU
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH39L-EZU
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.5 Kilogram
Netto gewicht4 Kilogram
Volume12.345 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255091103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm