Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 80

111B8635

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1R External thread connection
Aansl.-type Q2R External thread connection
Aansl.-type Q3Solder connection
Aansl.-type Q4Solder connection
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes80
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1R1"1/4
Bereik aansluitmaat Q2R1"1/4
Bereik aansluitmaat Q3H1/2
Bereik aansluitmaat Q4H7/8
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieEvaporator
Functie notitieWith distributor
GoedkeuringASCECRNEACUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-80
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.39
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonEZU
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamMicro Plate heat exchanger
ProducttypeMPHE H39L-EZU
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCopper brazing
Type aanduidingH39L-EZU
UitrustingStud
VerpakkingSingle pack
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.3 Kilogram
Netto gewicht7.16 Kilogram
Volume12.869 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255013808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm