Danfoss logo
Pic. N45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H30L-C, Aantal plaatjes: 32

111H0126

Max. Werkdruk [bar]: 45, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Adapter
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes32
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1K25
Bereik aansluitmaat Q2QB6.2
Bereik aansluitmaat Q3H1/4
Bereik aansluitmaat Q4H3/8
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 conn.-grootteG1
H1 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
H2 conn.-grootteG1
H2 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-32(I/50)
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model no.30
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H30L-C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH30L-C
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.8 Kilogram
Netto gewicht3.23 Kilogram
Volume8.591 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255102854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm