Danfoss logo
Pic. N30

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H30-C, Aantal plaatjes: 18

021H4149

Max. Werkdruk [bar]: 30, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes18
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q17/8" in
Bereik aansluitmaat Q27/8" in
Bereik aansluitmaat Q3Null
Bereik aansluitmaat Q4Null
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootte3/8" in
H3 conn.-typeSoldeeraansluiting
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootte3/8" in
H4 conn.-typeSoldeeraansluiting
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-18
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model no.30
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H30-C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH30-C
UitrustingNull
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.35 Kilogram
Netto gewicht1.97 Kilogram
Volume8.288 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424267919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm