Danfoss logo
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H118L-EZ, Aantal plaatjes: 82-product-details

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H118L-EZ, Aantal plaatjes: 82

111H1173

Max. Werkdruk [bar]: 35, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G Binnenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q2G Binnenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes82
ApplicatieHeat pump
Bereik aansluitmaat Q1N1/2
Bereik aansluitmaat Q2N1/2
Bereik aansluitmaat Q3H3/4
Bereik aansluitmaat Q4H1"5/8
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieVerdamper
Functie notitieNull
GoedkeuringASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 conn.-grootteT60.3
H1 conn.-typeVictaulic-aansluiting
H2 conn.-grootteT60.3
H2 conn.-typeVictaulic-aansluiting
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-82
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. werkdruk [psi]508 psi
Model No.118
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H118L-EZ
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH118L-EZ
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht37.8 Kilogram
Netto gewicht29.8 Kilogram
Volume113.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255287261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm