Danfoss logo
 Pic. P30

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D62, Aantal plaatjes: 70

111B3521

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes70
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q11"5/8 in
Bereik aansluitmaat Q21"5/8 in
Bereik aansluitmaat Q31"3/8 in
Bereik aansluitmaat Q41"3/8 in
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieUniversal
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger D62-70
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model No.62
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonM
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE D62
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingD62
UitrustingNull
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.25 Kilogram
Netto gewicht13.1 Kilogram
Volume31.752 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424241896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm