Danfoss logo
Pic. O30

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D55, Aantal plaatjes: 30

021H3953

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes30
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q11 3/8 in
Bereik aansluitmaat Q21 3/8 in
Bereik aansluitmaat Q37/8 in
Bereik aansluitmaat Q41 1/8 in
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieUniversal
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger D55-30
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model no.55
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonM
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE D55
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingD55
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.52 Kilogram
Netto gewicht6.37 Kilogram
Volume14.7 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424268343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm