Danfoss logo
Pic. M45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D22L, Aantal plaatjes: 22

111B2590

Max. Werkdruk [bar]: 45, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes22
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3H1/2R
Bereik aansluitmaat Q4H1/2R
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
FunctieUniversal
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIARoHSUAUL
H1 conn.-grootteG3/4"
H1 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
H2 conn.-grootteG3/4"
H2 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
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
Hoeveelheid per verpakkingsformaat84 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat exchange D22L-22(I/84)
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model No.22
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonM
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE D22L
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingD22L
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.91 Kilogram
Netto gewicht1.76 Kilogram
Volume1.523 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162597071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm