Danfoss logo
Pic. R30

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D118-H, Aantal plaatjes: 180

111B5756

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Buitenschroefdraadaansluiting NPT
Aansl.-type Q4Buitenschroefdraadaansluiting NPT
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes180
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3NPT2
Bereik aansluitmaat Q4NPT2
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
FunctieNull
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteNPT2
H1 conn.-typeBuitenschroefdraadaansluiting NPT
H2 conn.-grootteNPT2
H2 conn.-typeBuitenschroefdraadaansluiting NPT
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger D118-H-180
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model no.118
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE D118-H
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingD118-H
UitrustingNull
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht52.95 Kilogram
Netto gewicht52.8 Kilogram
Volume113.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424633165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm