Danfoss logo
Pic. P45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C62L-EZ, Aantal plaatjes: 110

111B2153

Max. Werkdruk [bar]: 45, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q2G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes110
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1G1"1/2
Bereik aansluitmaat Q2G1"1/2
Bereik aansluitmaat Q3Null
Bereik aansluitmaat Q4Null
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
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootte5/8 in
H3 conn.-typeSoldeeraansluiting
H4 conn.-grootte1"3/8 in
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-typeSoldeeraansluiting
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model no.62
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C62L-EZ
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC62L-EZ
UitrustingNull
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht19.55 Kilogram
Netto gewicht19.4 Kilogram
Volume18.27 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm