Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-K, Number of plates: 90

111B8055

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Solder connection
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes90
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q11"5/8
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3Null
Bereik aansluitmaat Q4Null
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieEvaporator
Functie notitieWith distributor
GoedkeuringASCECRNEACUAUL
H1 conn.-grootte1"5/8
H1 conn.-typeSolder connection
H2 conn.-grootte1"5/8
H2 conn.-typeSolder connection
H3 conn.-grootteH5/8A
H3 conn.-typeSolder connection
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteH1"3/8H
H4 conn.-typeSolder connection
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-90
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model no.62
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZ-K
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamMicro Plate heat exchanger
ProducttypeMPHE C62L-EZ-K
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCopper brazing
Type aanduidingC62L-EZ-K
UitrustingStud
VerpakkingSingle pack
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.7 Kilogram
Netto gewicht15.48 Kilogram
Volume13.767 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255006282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm