Danfoss logo
Pic. P45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62L-CX, Aantal plaatjes: 32

111B7593

Max. Werkdruk [bar]: 48, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q2G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes32
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1L1"1/4R
Bereik aansluitmaat Q2L1"1/4R
Bereik aansluitmaat Q3H1/2D
Bereik aansluitmaat Q4H5/8A
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringEACKRAIAPEDRoHSUA
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-32
Max. Werkdruk [bar]48.0 bar
Max. werkdruk [psi]696 psi
Model No.62
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonX
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H62L-CX
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH62L-CX
UitrustingNull
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.49 Kilogram
Netto gewicht7.34 Kilogram
Volume25.137 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162733943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm