Danfoss logo
 Pic. P30

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62-CX, Aantal plaatjes: 40

111B5347

Max. Werkdruk [bar]: 30, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes40
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1H7/8E
Bereik aansluitmaat Q2L1R
Bereik aansluitmaat Q3H1/2D
Bereik aansluitmaat Q4H3/8A
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
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-40
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model No.62
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonX
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H62-CX
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH62-CX
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.12 Kilogram
Netto gewicht7.97 Kilogram
Volume41.675 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424684242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm