Danfoss logo
Pic. P45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62L-C, Aantal plaatjes: 72

111H1307

Max. Werkdruk [bar]: 48, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes72
ApplicatieHeat pump
Bereik aansluitmaat Q1H1"1/8
Bereik aansluitmaat Q2H1"1/8
Bereik aansluitmaat Q3H3/4
Bereik aansluitmaat Q4H1"3/8
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringCEEACKRAIAUA
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-C-72
Max. Werkdruk [bar]48.0 bar
Max. werkdruk [psi]696 psi
Model No.62
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H62L-C
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH62L-C
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.3 Kilogram
Netto gewicht13.8 Kilogram
Volume29.106 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255300625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm