Danfoss logo
Pic. P45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62L-C, Aantal plaatjes: 34

111B3593

Max. Werkdruk [bar]: 48, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes34
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3H5/8A
Bereik aansluitmaat Q4H5/8A
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
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringEACKRAIAPEDRoHSUA
H1 conn.-grootteL1R
H1 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
H2 conn.-grootteL1R
H2 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-C-34
Max. Werkdruk [bar]48.0 bar
Max. werkdruk [psi]696 psi
Model no.62
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H62L-C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH62L-C
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.43 Kilogram
Netto gewicht8.28 Kilogram
Volume25.666 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424241285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm