Danfoss logo
Pic. Z

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C39L-EZ, Aantal plaatjes: 40

111B8847

Max. Werkdruk [bar]: 49, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G Binnenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes40
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1N1R
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3Null
Bereik aansluitmaat Q4Null
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
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteL1R
H1 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
H2 conn.-grootteN1/4D
H2 conn.-typeBinnenschroefdraadaansluiting NPT
H3 conn.-grootteH1/4D
H3 conn.-typeSoldeeraansluiting
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteH3/4A
H4 conn.-typeSoldeeraansluiting
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat exchanger C39L-EZ-40
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model no.39
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C39L-EZ
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC39L-EZ
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.09 Kilogram
Netto gewicht4.94 Kilogram
Volume10.665 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162897591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm