Danfoss logo
Pic. AA

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C262L-EZD-F, Aantal plaatjes: 222

111B6907

Max. Werkdruk [bar]: 49, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Binnenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q2Binnenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes222
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1N1/2T
Bereik aansluitmaat Q2N1/2T
Bereik aansluitmaat Q3H1"1/8
Bereik aansluitmaat Q4H1"1/2
Bereik aansluitmaat Q5H1"1/8
Bereik aansluitmaat Q6H1"1/2
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCRNPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteK4"
H1 conn.-typeVictaulic-aansluiting
H2 conn.-grootteK4"
H2 conn.-typeVictaulic-aansluiting
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeatExchanger C262L-EZD-F-222(111/55+55)
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.262
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonZD
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C262L-EZD-F
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC262L-EZD-F
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht224.05 Kilogram
Netto gewicht223.9 Kilogram
Volume298.144 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424690144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm