Danfoss logo
Pic. M45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-C, Number of plates: 30

111B8584

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G External thread connection
Aansl.-type Q2G External thread connection
Aansl.-type Q3Solder connection
Aansl.-type Q4Solder connection
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes30
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1G3/4"
Bereik aansluitmaat Q2G3/4"
Bereik aansluitmaat Q3H3/8"
Bereik aansluitmaat Q4H5/8"
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieCondenser
Functie notitieNull
GoedkeuringCRNEACKRAIA
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-C-30
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model No.22
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamMicro Plate heat exchanger
ProducttypeMPHE C22L-C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCopper brazing
Type aanduidingC22L-C
UitrustingNull
VerpakkingSingle pack
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.3 Kilogram
Netto gewicht2.12 Kilogram
Volume5.245 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255006893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm