Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 70
111B8052
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8052
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-type Q1 | Solder connection |
| Aansl.-type Q2 | Solder connection |
| Aansl.-type Q3 | Solder connection |
| Aansl.-type Q4 | Solder connection |
| Aansl.-type Q5 | Null |
| Aansl.-type Q6 | Null |
| Aantal plaatjes | 70 |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Applicatie | Chiller |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bereik aansluitmaat Q1 | H7/8" |
| Bereik aansluitmaat Q2 | H7/8" |
| Bereik aansluitmaat Q3 | H1/2R |
| Bereik aansluitmaat Q4 | H5/8N |
| Bereik aansluitmaat Q5 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q6 | Null |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | Evaporator |
| Functie notitie | Null |
| Goedkeuring | ASCRNEACUAUL |
| H1 conn.-grootte | Null |
| H1 conn.-type | Null |
| H2 conn.-grootte | Null |
| H2 conn.-type | Null |
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
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Material Description | Heat Exchanger C17L-EZ-70 |
| Max. Werkdruk [bar] | 49.0 bar |
| Max. werkdruk [psi] | 711 psi |
| Model no. | 17 |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] | 200 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] | -196 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] | -390 °F |
| Plaatpatroon | Z |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Micro Plate heat exchanger |
| Producttype | MPHE C17L-EZ |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Copper brazing |
| Type aanduiding | C17L-EZ |
| Uitrusting | Stud |
| Verpakking | Single pack |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.9 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.68 Kilogram |
| Volume | 6.93 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255004264 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |