Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C17L-EZ, Aantal plaatjes: 60

111B7933

Max. Werkdruk [bar]: 49, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Adapter
Aansl.-type Q2Adapter
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes60
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1QB6.2
Bereik aansluitmaat Q2QB6.2
Bereik aansluitmaat Q3H3/8T
Bereik aansluitmaat Q4H5/8"
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACUAUL
H1 conn.-grootteN3/4K
H1 conn.-typeBinnenschroefdraadaansluiting R
H2 conn.-grootteN3/4K
H2 conn.-typeBinnenschroefdraadaansluiting R
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-60
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model no.17
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C17L-EZ
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC17L-EZ
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.51 Kilogram
Netto gewicht2.36 Kilogram
Volume6.93 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162960721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm