Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60

111B8022

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Solder connection
Aansl.-type Q2Solder connection
Aansl.-type Q3Solder connection
Aansl.-type Q4Solder connection
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes60
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1H3/4"
Bereik aansluitmaat Q2H3/4"
Bereik aansluitmaat Q3H3/8"
Bereik aansluitmaat Q4H3/4"
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieEvaporator
Functie notitieNull
GoedkeuringCRNEACKRAIAUAUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model no.12
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamMicro Plate heat exchanger
ProducttypeMPHE C12L-EZ
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCopper brazing
Type aanduidingC12L-EZ
UitrustingStud
VerpakkingSingle pack
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.9 Kilogram
Netto gewicht1.66 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255000341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm