Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C12L-EZ, Aantal plaatjes: 10
111B1786
Max. Werkdruk [bar]: 45, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
111B1786
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-type Q1 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q2 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q3 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q4 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q5 | Null |
| Aansl.-type Q6 | Null |
| Aantal plaatjes | 10 |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Applicatie | Chiller |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bereik aansluitmaat Q1 | 3/4 in |
| Bereik aansluitmaat Q2 | 3/4 in |
| Bereik aansluitmaat Q3 | 3/4 in |
| Bereik aansluitmaat Q4 | 1/2 in |
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
| Functie | Verdamper |
| Functie notitie | Null |
| Goedkeuring | CRNEACKRAIARoHSUAUL |
| H1 conn.-grootte | Null |
| H1 conn.-type | Null |
| H2 conn.-grootte | Null |
| H2 conn.-type | Null |
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
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Material Description | Heat Exchanger C12L-EZ-10(LW) |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.0 bar |
| Max. werkdruk [psi] | 653 psi |
| Model no. | 12 |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] | 200 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] | -196 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] | -390 °F |
| Plaatmateriaal | AISI 304L |
| Plaatpatroon | Z |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Microplatenwarmtewisselaar |
| Producttype | MPHE C12L-EZ |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Kopersoldeersel |
| Type aanduiding | C12L-EZ |
| Uitrusting | Null |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.6 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.45 Kilogram |
| Volume | 3.076 Cubic decimeter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424245801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |