Danfoss logo
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C129L-CZD, Aantal plaatjes: 202-product-details

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C129L-CZD, Aantal plaatjes: 202

111H1220

Max. Werkdruk [bar]: 49, Chiller, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q6Soldeeraansluiting
Aantal plaatjes202
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3H7/8E
Bereik aansluitmaat Q4H1"1/8
Bereik aansluitmaat Q5H7/8E
Bereik aansluitmaat Q6H1"1/8
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringCEEACUAUL
H1 conn.-grootteK76.3
H1 conn.-typeSoldeeraansluiting
H2 conn.-grootteK76.3
H2 conn.-typeSoldeeraansluiting
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-202
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.129
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZD
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C129L-CZD
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC129L-CZD
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht78.4 Kilogram
Netto gewicht70.4 Kilogram
Volume171.396 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255289913
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm