Danfoss logo
Pic. X

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C129L-EZD, Aantal plaatjes: 70

111H1073

Max. Werkdruk [bar]: 49, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Binnenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q2Binnenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q6Soldeeraansluiting
Aantal plaatjes70
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1N1/2T
Bereik aansluitmaat Q2N1/2T
Bereik aansluitmaat Q3H7/8E
Bereik aansluitmaat Q4H7/8E
Bereik aansluitmaat Q5H1"1/8J
Bereik aansluitmaat Q6H1"1/8J
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCECRNEACUAUL
H1 conn.-grootteT60.3
H1 conn.-typeVictaulic-aansluiting
H2 conn.-grootteT60.3
H2 conn.-typeVictaulic-aansluiting
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-70
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.129
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZD
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C129L-EZD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC129L-EZD
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht37.45 Kilogram
Netto gewicht29.45 Kilogram
Volume99.36 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255279891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm