Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD, Number of plates: 202

111B8701

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Solder connection
Aansl.-type Q4Solder connection
Aansl.-type Q5Solder connection
Aansl.-type Q6Solder connection
Aantal plaatjes202
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3H7/8E
Bereik aansluitmaat Q4H1"5/8K
Bereik aansluitmaat Q5H7/8E
Bereik aansluitmaat Q6H1"5/8K
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieEvaporator
Functie notitieWith distributor
GoedkeuringASCECRNEACUAUL
H1 conn.-grootteT76.1
H1 conn.-typeVictaulic connection
H2 conn.-grootteT76.1
H2 conn.-typeVictaulic connection
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-202(101/50+50)
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.129
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZD
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamMicro Plate heat exchanger
ProducttypeMPHE C129L-EZD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCopper brazing
Type aanduidingC129L-EZD
UitrustingStud
VerpakkingSingle pack
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht74 Kilogram
Netto gewicht71.8 Kilogram
Volume175.122 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255035428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm