Danfoss logo
Pic. X

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C129L-EZD, Aantal plaatjes: 182

111B8311

Max. Werkdruk [bar]: 49, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q6Soldeeraansluiting
Aantal plaatjes182
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3H7/8E
Bereik aansluitmaat Q4H1"5/8H
Bereik aansluitmaat Q5H7/8E
Bereik aansluitmaat Q6H1"5/8H
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteT76.1
H1 conn.-typeVictaulic-aansluiting
H2 conn.-grootteT76.1
H2 conn.-typeVictaulic-aansluiting
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-182(91/45+45)
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.129
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C129L-EZD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC129L-EZD
UitrustingPotenTapboutLift
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht80.5 Kilogram
Netto gewicht65.4 Kilogram
Volume171.396 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162853733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm