Danfoss logo
Pic. X

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C129L-EZD-C, Aantal plaatjes: 62

111B6322

Max. Werkdruk [bar]: 49, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Adapter
Aansl.-type Q2Adapter
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes62
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1QB9.2
Bereik aansluitmaat Q2QB9.2
Bereik aansluitmaat Q3H7/8E
Bereik aansluitmaat Q4H1''3/8H
Bereik aansluitmaat Q5H7/8E
Bereik aansluitmaat Q6H1''3/8H
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCRNPEDRoHSUAUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-C-62(31/15+15)
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.129
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonZD-C
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C129L-EZD-C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC129L-EZD-C
UitrustingPoten
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht25.45 Kilogram
Netto gewicht25.3 Kilogram
Volume99.36 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424596903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm