Danfoss logo
Pic. R45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H118L-C, Aantal plaatjes: 110

111H1212

Max. Werkdruk [bar]: 45, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q2G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes110
ApplicatieHeat pump
Bereik aansluitmaat Q1G2
Bereik aansluitmaat Q2G2
Bereik aansluitmaat Q3Null
Bereik aansluitmaat Q4Null
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringCEEACKRAIAUA
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteH1"1/8J
H3 conn.-typeSoldeeraansluiting
H4 conn.-grootteH1"5/8K
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-typeSoldeeraansluiting
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-110
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model no.118
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H118L-C
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH118L-C
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht44.5 Kilogram
Netto gewicht36.5 Kilogram
Volume113.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255288961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm