Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C117-EZD-B, Aantal plaatjes: 178
111H0752
Max. Werkdruk [bar]: 30, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
111H0752
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-type Q1 | Null |
| Aansl.-type Q2 | Null |
| Aansl.-type Q3 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q4 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q5 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q6 | Soldeeraansluiting |
| Aantal plaatjes | 178 |
| Applicatie | Chiller |
| Bereik aansluitmaat Q1 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q2 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q3 | 1"1/8 |
| Bereik aansluitmaat Q4 | H1"3/8 |
| Bereik aansluitmaat Q5 | 1"1/8 |
| Bereik aansluitmaat Q6 | H1"3/8 |
| Categorie | II |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Functie | Verdamper |
| Functie notitie | Met verdeler |
| Goedkeuring | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| H1 conn.-grootte | L2 |
| H1 conn.-type | Buitenschroefdraadaansluiting R |
| H2 conn.-grootte | L2 |
| H2 conn.-type | Buitenschroefdraadaansluiting R |
| H3 conn.-grootte | Null |
| H3 conn.-type | Null |
| H4 conn.-grootte | Null |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| H4 conn.-type | Null |
| H5 conn.-grootte | Null |
| H5 conn.-type | Null |
| H6 conn.-grootte | Null |
| H6 conn.-type | Null |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Material Description | Heat Exchanger C117-EZD-B-178(89/44+44) |
| Max. Werkdruk [bar] | 30.0 bar |
| Max. werkdruk [psi] | 435 psi |
| Modelnr. | 117 |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] | 200 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] | -196 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] | -390 °F |
| Plaatpatroon | ZD-B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Microplatenwarmtewisselaar |
| Producttype | MPHE C117-EZD-B |
| Soldeermateriaal | Kopersoldeersel |
| Type aanduiding | C117-EZD-B |
| Uitrusting | PotenTapbout |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 64 Kilogram |
| Netto gewicht | 53.9 Kilogram |
| Volume | 154.008 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |