Danfoss logo
Pic. Q45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C117L-EZD, Aantal plaatjes: 94

111B8081

Max. Werkdruk [bar]: 45, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Victaulic-aansluiting
Aansl.-type Q2Victaulic-aansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q6Soldeeraansluiting
Aantal plaatjes94
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1K2.5
Bereik aansluitmaat Q2K2.5
Bereik aansluitmaat Q37/8
Bereik aansluitmaat Q4H1"1/8
Bereik aansluitmaat Q57/8”
Bereik aansluitmaat Q67/8”
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCECRNEACKRAIAUAUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-94(47/23+23)
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model no.117
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZD
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C117L-EZD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC117L-EZD
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht32 Kilogram
Netto gewicht31.56 Kilogram
Volume0.528 Hectoliter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255047247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm