Danfoss logo
Pic. Q45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C117L-EZD, Aantal plaatjes: 242

111B2263

Max. Werkdruk [bar]: 45, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G Binnenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q2G Binnenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q6Soldeeraansluiting
Aantal plaatjes242
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1N1/2K
Bereik aansluitmaat Q2N1/2K
Bereik aansluitmaat Q37/8B
Bereik aansluitmaat Q4H2"1/8E
Bereik aansluitmaat Q57/8B
Bereik aansluitmaat Q6H2"1/8E
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteK2.5"
H1 conn.-typeVictaulic-aansluiting
H2 conn.-grootteK2.5"
H2 conn.-typeVictaulic-aansluiting
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model no.117
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C117L-EZD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC117L-EZD
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht91 Kilogram
Netto gewicht71.5 Kilogram
Volume145.656 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm